Publiceer je producten
Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Fastening plate for profiled sheet TRP35 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fastening-plate-if35
  • ProductfamilieRoof Safety System
  • ProductgroepFastening Plate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)44
  • Breedte (mm)140
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Hongarije
Noorwegen
Polen
Roemenië
Slowakije
Tsjechië
Zweden