Publiceer je producten
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPE Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fastening-plate-iflpe
  • ProductfamilieRoof Safety System
  • ProductgroepFastening Plate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)28
  • Breedte (mm)155
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)0.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Hongarije
Noorwegen
Polen
Roemenië
Slowakije
Tsjechië
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit