Publiceer je producten
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fastening-plate-tatplat
  • ProductfamilieRoof Safety System
  • ProductgroepFastening Plate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)2.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Hongarije
Noorwegen
Polen
Roemenië
Slowakije
Tsjechië
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit