Publiceer je producten
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fastening-plate-tatplat-papp
  • ProductfamilieRoof Safety System
  • ProductgroepFastening Plate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Hongarije
Noorwegen
Polen
Roemenië
Slowakije
Tsjechië
Zweden