Publiceer je producten
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
    Lindab

    Universal stop end for half round gutter 125

    A single stop end with universal geometry that fits both right and left side of the gutter. It gives a non-leak and an efficient solution. The stop end are self-sealing with a long-lasting EPDM sealing. The stop end is developed to fit to the gutter and to be installed without any fasteners or silicon. It saves both time and money. The stop ends deep design gives a big tolerance if you cut the gutter not perfectly. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rg-125
    • ProductfamilieRainwater System
    • ProductgroepHalf Round System
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-25
    • Editienummer2
    • Breedte (mm)125
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamRain gutters and accessories
    • UNSPSC-code301517
    • Uniclass 2015-codePr_65_50_35
    • Uniclass 2015-beschrijvingGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-nummer23-13 41 33
    • OmniClass-titelRoof Gutters
    • CSI UniFormat II-codeD2040
    • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Hongarije
    Noorwegen
    Polen
    Roemenië
    Slowakije
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit