Publiceer je producten
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)

    The rectangular gutter is a traditional product used for many years. It has a rounded bead in the front for a faster and easier installation. The bead makes it possible to install the gutter traditionally with put any gutter joint or with the gutter joint from Lindab.
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.rtra-140
    • ProductfamilieRainwater System
    • ProductgroepRectangular System
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-21
    • Editienummer2
    • Breedte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamRain gutters and accessories
    • UNSPSC-code301517
    • Uniclass 2015-codePr_65_50_35
    • Uniclass 2015-beschrijvingGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-nummer23-13 41 33
    • OmniClass-titelRoof Gutters
    • CSI UniFormat II-codeD2040
    • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Hongarije
    Noorwegen
    Polen
    Roemenië
    Slowakije
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit