Publiceer je producten
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
Inner gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Inner gutter angle for half round gutter 125

    The half round gutter angle in 90 degrees is pressed in one piece, not welded which eliminates the risk for leakage. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rvi-125
    • ProductfamilieRainwater System
    • ProductgroepHalf Round System
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-25
    • Editienummer2
    • Breedte (mm)125
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamRain gutters and accessories
    • UNSPSC-code301517
    • Uniclass 2015-codePr_65_50_35
    • Uniclass 2015-beschrijvingGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass-nummer23-13 41 33
    • OmniClass-titelRoof Gutters
    • CSI UniFormat II-codeD2040
    • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Hongarije
    Noorwegen
    Polen
    Roemenië
    Slowakije
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit