Publiceer je producten
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Specificatie
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sliding-protection-glsrp
    • ProductfamilieRoof Safety System
    • ProductgroepSliding Protection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)100
    • Breedte (mm)309
    • Diepte (mm)441
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamLadders
    • UNSPSC-code30191501
    • Uniclass 2015-codePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Ladders
    • OmniClass-nummer23-17 23 15
    • OmniClass-titelLadders

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Hongarije
    Noorwegen
    Polen
    Roemenië
    Slowakije
    Tsjechië
    Zweden