Publiceer je producten
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specificatie
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.snow-guard-pipe-system-kobetl
    • ProductfamilieRoof Safety System
    • ProductgroepSnow Guard System
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-12-12
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamFencing
    • UNSPSC-code301520
    • Uniclass 2015-codeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSnow Guards
    • OmniClass-nummer23-13 41 21
    • OmniClass-titelRoof Snow Guards

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Hongarije
    Noorwegen
    Polen
    Roemenië
    Slowakije
    Tsjechië
    Zweden
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit