Publiceer je producten
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm

    Rupal - System 10 - Dicke 14 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Specificatie
    • Formats (length x width):
      30 x 30 cm
      40 x 20 cm
      50 x 30 cm
      60 x 40 cm
      60 x 60 cm
      80 x 80 cm
      90 x 60 cm
      90 x 90 cm
      120 x 40 cm
      120 x 60 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rupal_system-10_14cm
    • Productfamilieflooring
    • ProductgroepPavement
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-01-11
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Klinkers en stenen
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamPaving blocks
    • UNSPSC-code30171701
    • Uniclass 2015-codePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete Paving
    • OmniClass-nummer23-11 21 00
    • OmniClass-titelPavements
    • CSI UniFormat II-codeB1010
    • CSI UniFormat II-titelFloor Construction

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Frankrijk
    Oostenrijk
    Polen
    Zwitserland