Publiceer je producten
(XBVRD) Bollard

(XBVRD) Bollard

Retrofit to LED and Start Saving Today!

This specification-grade bollard, available in flat or round top, features a high performance LED optical system. State-of–the-art driver technology provides unsurpassed system efficiency.

 fixture documents and published reports.

Technische specificatie
  • Unieke ref.lsi-bollard
  • ProductfamilieOutdoor Lighting
  • ProductgroepBollards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-04-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)42
  • Breedte (inch)8.63
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring