Publiceer je producten
ARQ FLAIR, Acoustix

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    Specificatie
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Technische specificatie
    • Unieke ref.ARQFLACOP
    • ProductfamiliePendant
    • ProductgroepAcoustic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-05
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalViltvezel
    • Ontworpen inCanada
    • Gefabriceerd inCanada
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC001743
    • ETIM-naamPendant luminaire
    • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-code391115
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Verenigde Staten
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit