Publiceer je producten
CURVIA SLIM 1 RING, Surface
CURVIA SLIM 1 RING, Surface

    CURVIA SLIM 1 RING, Surface

    At just 1.25" tall and available in 1" and 2" widths, Curvia Slim delivers the full performance of Curvia in a sleeker profile. Offered with three standard radii, 90° corners, and two endcap options, it empowers designers to compose flowing arcs, rings, and bold patterns across recessed, surface, pendant, and wall-mounted applications. From subtle curves to full compositions of light, Curvia Slim adapts to a wide range of design expressions while maintaining a refined, low profile form.

    Specificatie
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Technische specificatie
    • Unieke ref.CURVSLIM1RIS
    • ProductfamilieSurface
    • ProductgroepCurvia
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inCanada
    • Gefabriceerd inCanada
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Verenigde Staten
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit