Publiceer je producten
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Specificatie
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Technische specificatie
  • Unieke ref.POROR-36
  • ProductfamilieRecessed
  • ProductgroepPop Recessed
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inCanada
  • Gefabriceerd inCanada
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • UNSPSC-naamRecessed lighting
  • UNSPSC-code39111505
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015-beschrijvingRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit