Publiceer je producten
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Inside

    Lumon Railing wordt geïnstalleerd volgens een systeem op basis van mastbevestiging. De balusterverdeling wordt beïnvloed door belastingen als gevolg van onsite omgevingsomstandigheden, eigenschappen van balusters zelf en de bevestigingsmethode. De meest typische verdeling die voorkomt ligt tussen de 800 ...1500mm.

    Het balustradeelement kan zowel bovenop als aan de voorzijde van een balkonplaat worden geïnstalleerd. Bij bevestiging aan de voorzijde moet een hoedenbeugel worden gebruikt, terwijl een stalen voetstuk wordt gebruikt wanneer het element bovenop de plaat is bevestigd. De plaatdikte moet tussen 160 en 300 mm liggen.
    Specificatie
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lumon-railing-top-installed-cladding-inside
    • ProductfamilieRailings
    • ProductgroepTop Installed Cladding Inside
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2021-10-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika