Publiceer je producten
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Neem contact op met Lutron Electronics

Specificatie
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Technische specificatie
  • Unieke ref.lutron-qsne-4a
  • ProductfamilieLighting Controls
  • ProductgroepEnergi Savr Node
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3.56
  • Breedte (inch)8.5
  • Diepte (inch)3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting Control Devices
  • OmniClass-nummer23-35 00 00
  • OmniClass-titelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment