Unieke ref.: | magnetic-mTripod-short |
---|---|
Fabrikant: | Magnetic Autocontrol |
Product familie: | FlowMotion |
Product groep: | Pedestrian gates |
Breedte (mm): | 730 |
Hoogte (mm): | 1050 |
Diepte (mm): | 805 |
Publicatiedatum: | 2018-09-16 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.magnetic-access.com/en/products/pedestrian-gates/flowmotion/mt... |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.magnetic-access.com/files/data-DE/produkte/personenschleusen/z... |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=S16wt5LCLfg |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/magnetic-autocontrol/product/magnetic-mtripod-short
Primair materiaal: | 2C Polyurethane |
---|---|
Secundair materiaal: | Metal |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 57 |
BIMobject categorie: | Deuren - Deuren |
---|---|
IFC classificatie: | Furniture |
Uniclass 1.4 Code : | JW40 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Access control systems |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-32-60 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Pedestrian Access Point Control Barrier Systems |
Uniclass 2015 Code : | Ac_20_85_63 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Pedestrian security checking |
NBS Reference Code : | 25-32-60 |
NBS Reference Beschrijving: | Pedestrian Access Point Control Barrier Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 14 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Pedestrian Gates |
Naam | Waarde |
---|---|
Height | 1050 mm |
Thickness | 805 mm |
Width | 730 mm |
BIMobject®