Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
marbodal/products/19d42e4f-9f96-4e7e-b2a2-79a885d199a3
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Base cabinet 2569050 Arkitekt Plus
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Marbodal
Volg
Base cabinet 2569050 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
12012569050
Productfamilie
Arkitekt Plus
Productgroep
Base cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-03-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
704
Breedte (mm)
500
Diepte (mm)
565
Links
Links
Installatie-instructies
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Productcertificering
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Technische beschrijving
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
38.34
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Zweden
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden