Publiceer je producten
Wall cabinet 5012060 Arkitekt Plus

Wall cabinet 5012060 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specificatie
  • Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Technische specificatie
  • Unieke ref.12015012060
  • ProductfamilieArkitekt Plus
  • ProductgroepWall cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)864
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)23.94
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa