Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
marbodal/products/cc75077b-fcd3-45ae-965b-273c1842c25f
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Marbodal
Volg
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
4.3
(10 reviews)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
12018312080
Productfamilie
Arkitekt Plus
Productgroep
High cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-03-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2112
Breedte (mm)
800
Diepte (mm)
565
Links
Links
Installatie-instructies
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Productcertificering
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Technische beschrijving
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
66.23
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Zweden
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden