Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenkasten
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Marbodal
Volg
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Base cabinet for sink and waste sorting.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
83012025060
Productfamilie
Aspekt
Productgroep
Base cabinet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-03-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
704
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
565
Links
Links
Installatie-instructies
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Productcertificering
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Technische beschrijving
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF
Secundair materiaal
MFC Plaat
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
42.74
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenkasten
IFC-classificatie
Furnishing Element
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Zweden
Soortgelijke producten
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Downloaden
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Downloaden
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Downloaden
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Downloaden
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Downloaden
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Downloaden