Publiceer je producten
Base cabinet for sink 2026100 Aspekt

Base cabinet for sink 2026100 Aspekt

4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specificatie
  • Hidden door hinges. Base cabinet for sink and waste sorting. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.83012026100
  • ProductfamilieAspekt
  • ProductgroepBase cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)704
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)565
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)31.49
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa
Zweden