Publiceer je producten
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 van de 5 sterren4.4(21 reviews)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Specificatie
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Kitchen_Type04
    • ProductfamilieShowcase
    • ProductgroepL-Shaped Kitchen two walls
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2018-07-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2278
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamCabinets
    • UNSPSC-code30161801
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-titelResidential Kitchen Specialty Casework