Publiceer je producten
NIGHT TABLE WITH MINI-BAR CUOIO

NIGHT TABLE WITH MINI-BAR CUOIO

4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)

"CUOIO" COLLECTION
NIGHT TABLE FRIGOBAR ( MINI-BAR INCLUDED) IN DECORATED LEATHER, 1 DOOR AND 2 DRAWERS; 

STRUCTURE IN POPLAR AND / OR OKOUME 'PLYWOOD WORKED SHEEP COATING

MEASURE cm: 70x50x65.

Technische specificatie
  • Unieke ref.night_table_minibar
  • ProductfamilieNight Table
  • ProductgroepNight table with minibar
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)650
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLeer
  • Secundair materiaalMultiplex
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 00
  • OmniClass-titelResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II-codeE
  • CSI UniFormat II-titelEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (34)