Publiceer je producten
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BenchTrunkingAluminium
    • ProductfamilieTrunking
    • ProductgroepAluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)105
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Elektrische installaties
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable trunking