Publiceer je producten
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier

    Erich chandelier

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.

    Specificatie
    • Bulbs: 8 X E14 (40W)

      Lamp power: 40 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 265

      Ceiling bowl height, mm: 26

      Ceiling bowl diameter, mm: 140

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty 2 years

      Article: MOD221-PL-08-G

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Erich-chandelier
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepErich
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1300
    • Breedte (mm)960
    • Diepte (mm)570
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)6.36
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps