Publiceer je producten
Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa

    Pendant lamp Cometa

    Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.
    Specificatie
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pendant-lamp-Cometa
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepCometa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)550
    • Breedte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.65
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps