Publiceer je producten
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Specificatie
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Technische specificatie
  • Unieke ref.Pendant-lamp-Flusso
  • ProductfamilieDecorative
  • ProductgroepFlusso
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)205
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.99
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLamp
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
  • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
  • OmniClass-nummer23-35 45 15
  • OmniClass-titelLamps