Publiceer je producten
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes

    Pendant lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Specificatie
    • Title Pendant lamp Puntes
      Lamps 12ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 370
      Height of the ceiling cup, mm 30
      Lighting fixture diameter, mm 680
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043PL-12G


    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pendant-lamp-Puntes
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepPuntes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)370
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)13.74
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps