Publiceer je producten
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Specificatie
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pendant-lamp-Ring-
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepRing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)480
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps

    Beschikbaarheid regio

    Europa