Publiceer je producten
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton
    Gearchiveerd

    MasterSeal 6100 FX - Elastisch en lichtgewicht één component membraam voor waterdichting en bescherming van beton

    Lichtgewicht, één component waterdichtingsmembraam. MasterSeal 6100 FX - Innovatief en duurzaam,één component, elastisch membraan voor de waterdichting en bescherming van beton
    Specificatie
    • Applicatie, volgens voorschriften van de fabrikant, 2 mm elastisch en flexibel waterdichtingsmembraam (één component) MasterSeal 6100 FX van BASF Technische gegevens: Dichtheid gemengd materiaal (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Waterdampdoorlaatbaarheid (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2mm laagdikte) CO2 doorlaatbaarheid (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2mm laagdikte) Capillaire waterabsorptie (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Waterdichtheid positieve zijde (EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Waterdichtheid negatieve zijde (UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Scheuroverbrugging (statisch EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23ºC); ≥ A3 (-10ºC) Scheuroverbrugging (dynamisch EN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23ºC); ≥ B3.1 (-10ºC) Scheuroverbrugging (zonder conditionering) ≥ 2,0 mm (23ºC); ≥ 0,6 mm (-10ºC) Hechtsterkte (EN 1542): ≥ 2.0 N/mm2 Hechtsterkte na vries/dooi cycli (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Slagvastheid (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Slijtvastheid (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Ammoniak emmissie eerste 15 minuten (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Technische specificatie
    • Unieke ref.6100
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-09-26
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolymer-modified cementitious
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codePr_20_31_53_66
    • Uniclass 2015-beschrijvingPolymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDampproofing and Waterproofing