Publiceer je producten
Structurele betonreparatiemortel - R4 - MasterEmaco S 488
Gearchiveerd

Structurele betonreparatiemortel - R4 - MasterEmaco S 488

MasterEmaco S 488 troffelmortel, krimpgecompenseerd, rheoplastische mortel voor structurele betonherstelling 
MasterEmaco S 488 kan in diktes van 12mm tot 50 mm worden aangebracht zowel verticaal als boven het hoofd. 
MasterEmaco S 488 biedt een duurzame sterke reparatie van beton.

Specificatie
  • TOEPASSINGSDOMEIN
    MasterEmaco S 488 is aanbevolen voor verticale of horizontale structurele reparaties van meer dan 12 mm dikte en wordt met troffel of met spuitapparatuur aangebracht. Typische toepassingen zijn:
    • Herstellingen van structuuronderdelen zoals balken en kolommen
    • Herstellingen van structurele delen onderworpen aan repetitieve belasting
    • Hertstellingen in havens of maritieme omgevingen 
    • Herstellingen van bruggen, tunnels, garages, silo's, etc 
    KENMERKEN EN VOORDELEN
    • Krimpgecompenseerd - Volumestabiel in natte en uitgeharde toestand wat de neiging tot scheuren vermindert
    • 1 component, enkel water toe te voegen
    • Geen hechtingsmiddel vereist - Eenvoudige applicatie
    • Ondoordringbaar voor agressieve elementen - lange levensduur 
    • Verspuitbaar  - Mogelijk om complexe vormen te repareren met minimale rebound
    • Snel en eenvoduig te plaatsen - Beperkt de reparatietijd

Technische specificatie
  • Unieke ref.MasterEmaco_S_488
  • ProductfamilieMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • ProductgroepStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCementitious
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
  • IFC-classificatieMateriaal
  • Uniclass 2015-codePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMaintenance of Concrete
  • OmniClass-nummer23-13 27 13 11
  • OmniClass-titelRepair Mortars