Applicatie van een 1 component, snelzettende en snelhardende, vloeibare reparatie- en ondersabelingsmortel conform EN 1504 deel 3 klasse R4. MasterEmaco T 1200 PG van Master Builders Solutions (of equivalent).
Technische gegevens van het product:
Elasticiteitsmodulus (statisch; (20ºC; EN 13412): ≥ 40 kN/mm2 (28 d)
Druksterkte (20ºC - EN 12190): ≥ 40 N/mm2 (2 uur); ≥ 55 N/mm2 (4 uur); ≥ 70 N/mm2 (24 uur); ≥ 100 N/mm2 (28 d)
Druksterkte (-5ºC - EN 12190): ≥ 9 N/mm2 (2 uur); ≥ 25 N/mm2 (4 uur); ≥ 60 N/mm2 (24 uur); ≥ 85 N/mm2 (28 d)
Hechting op beton (20ºC - EN 1542) ≥ 3 N/mm2 (28 d)
Hechting op beton na vries-dooi cycli (EN 13687-1): ≥ 3 N/mm2 (28 d)
Carbonatatieweerstand (EN 13295): dk≤ Ref. Beton (28d)
Capillaire absorptie (28 dagen EN 13057): ≤ 0,1 kg/m2/h0.5
Chloride-ionen gehalte (EN 1015-17): ≤ 0.05 %
Scheurbestendigheid (I) Coutinho Ring: Geen scheuren (na 180 d)
Uittreksterkte van de wapeningsstaaf (Rilem-CEB-FIP RC6-78): ≥ 25 N/mm2 (28 dagen)
Droge krimp (EN 12617-4): ≤ 0.300 mm/m (28 dagen)
Slipweerstand (EN 13036-4): Klasse I – nat getest