Publiceer je producten
Beton: Staalvezelversterkte betonreparatiemortel voor verkeerszones - R4 - MasterEmaco T 1400 FR
Beton: Staalvezelversterkte betonreparatiemortel voor verkeerszones - R4 - MasterEmaco T 1400 FR
    Gearchiveerd

    Beton: Staalvezelversterkte betonreparatiemortel voor verkeerszones - R4 - MasterEmaco T 1400 FR

    MasterEmaco T 1400 FR: Vloeibare, snelzettende en snelhardende, staalvezelversterkte structurele reparatiemortel.

    MasterEmaco T 1400 FR wordt gebruikt voor:
    • Het opvullen van grote mangaten door gebruik te maken van een bekisting
    • Grote horizontale reparaties waarbij een vloeibare mortel moet worden ingezet. 
    • Herstellen van voegen
    • Blootstelling aan uitzonderlijk zware lasten in het verkeer
    • Optimalisering van het verkeersmanagement
    • Voor binnen- en buitentoepassing
    • Gebruik in koude omstandigheden of in koude opslagruimten
    • Toepassingen op de werf in uiterst moelijke omstandigheden
    • Waar minimale buiten gebruikstelling van het verkeer vereist is

    Specificatie
    • Applicatie van een 1 component, vloeibare, snelzettende en snelhardende reparatiemortel conform EN 1504 deel 3 klasse R4. MasterEmaco T 1400 FR van Master Builders Solutions (of equivalent). 

      Technische gegevens van het product:

      Elasticiteitsmodulus (statisch; (20ºC; EN 13412): ≥ 40 kN/mm2  (28 d)
      Druksterkte (20ºC - EN 12190): ≥ 45 N/mm2 (2 uur); ≥ 55 N/mm2 (4 uur); ≥ 70 N/mm2 (24 uur); ≥ 100 N/mm2 (28 d)
      Druksterkte (-5ºC - EN 12190): ≥ 9 N/mm2 (2 uur); ≥ 25 N/mm2 (4 uur); ≥ 60 N/mm2 (24 uur); ≥ 90 N/mm2 (28 d)
      Buigsterkte (20ºC - EN 12190):  ≥ 15 N/mm2 (24 uur); ≥ 20 N/mm2 (28 d)
      Treksterkte (20ºC - EN 12190):  ≥ 5 N/mm2 (2 uur)
      Hechting op beton (20ºC - EN 1542) ≥ 3 N/mm2 (28 d)
      Hechting op beton na vries-dooi cycli (EN 13687-1): ≥ 3 N/mm2 (28 d)
      Carbonatatieweerstand (EN 13295): dk≤ Ref. Beton (28d)
      Capillaire absorptie (28 dagen EN 13057): ≤ 0,1 kg/m2/h0.5
      Chloride-ionen gehalte (EN 1015-17): ≤ 0.05 %
      Scheurbestendigheid (I) Coutinho Ring: geen scheuren (na 180 d)
      Uittreksterkte van het wapeningsstaal (Rilem-CEB-FIP RC6-78): ≥ 30 N/mm2   (28 dagen)
      Droge krimp (EN 12617-4): ≤ 0.300 mm/m (28 dagen)
      Slipweerstand (EN 13036-4): Class I – nat getest

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterEmaco_T_1400_FR
    • ProductfamilieMasterEmaco® - Master Builders Solutions
    • ProductgroepTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-10-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalCementitious
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC000611
    • ETIM-naamQuick drying cement/plaster
    • UNSPSC-naamMortars
    • UNSPSC-code30111504
    • Uniclass 2015-codePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete repair mortars
    • OmniClass-nummer23-13 27 13 11
    • OmniClass-titelRepair Mortars

    Soortgelijke producten