Publiceer je producten
Cementgebonden krimparme gietmortel - MasterFlow 928
Gearchiveerd

Cementgebonden krimparme gietmortel - MasterFlow 928

MasterFlow 928: 1 component, cementgebaseerde, krimparme gietmortel.
MasterFlow 928 is aanbevolen voor:- Aangieten van precisiemachines, fundatieplaten, voetplaten, en kolommen.- Aangieten van machines zoals gasturbines, compressoren, pompen, draaibanken en freesmachines, etc.- Waar krimparm aangieten is gewenst en waar een mortel met hoge eindsterkte is vereist.- Het krimparm aangieten van geprefabriceerde muurpanelen, balken en kolommen, ankerbouten en wapeningsstaven. 

Specificatie
  • Applicatie van een 1 component cementgebaseerde aangietmortel in een dikte tussen 10mm en 100mm, MasterFlow 928 van Master Builders Solutions.

Technische specificatie
  • Unieke ref.MasterFlow_928
  • ProductfamilieMasterFlow® - Master Builders Solutions
  • ProductgroepCementitious Grouts
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2019-07-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCement
  • Secundair materiaalSand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
  • IFC-classificatieMateriaal
  • Uniclass 2015-codePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015-beschrijvingCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelNon-Shrink Grouting
  • OmniClass-nummer23-13 15 15 11 17
  • OmniClass-titelNonmetallic Concrete Grouts