Publiceer je producten
Elastische, duurzame, primerloze polyurethaan kit en lijm - MasterSeal NP 474
Elastische, duurzame, primerloze polyurethaan kit en lijm - MasterSeal NP 474
    Gearchiveerd

    Elastische, duurzame, primerloze polyurethaan kit en lijm - MasterSeal NP 474

    MasterSeal NP 474 is een 1 component, elastomeer polyurethaan voegkit voor vloervoegen, muurvoegen op openbare plaatsen zoals gevangenissen, scholen, ziekenhuizen, vanwege hun excellente elasticiteit en kleefkracht. Het hardt uit onder invloed van luchtvochtigheid en vormt een chemisch, goed mechanisch bestendige elastische voegkit. 

    Specificatie
    • TOEPASSINGSDOMEIN
      • Voor binnen- en buitentoepassing
      • Voor het afdichten van expansievoegen in hoogbouw en industriële gebouwen 
      • Voor het afdichten van voegen in prefab betonelementen
      • Toepassing op oppervlakken die voortdurend aan omgevingsvocht zijn blootgesteld
      • Voor het afdichten van voegen die onderworpen zijn aan beweging van uitzetting/krimp (tot 25%)
      • Voor matige chemische en mechanische belasting (bvb. gaarkeukens, garages)
       Voor meer informatie contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

      EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
      • 1 component
      • Goede mechanische weerstand 
      • Geen primer nodig 
      • Goede dekkingstijd - +- 70mins 
      • Vertoont geen thermoplastisciteit
      • Uitharding verloopt niet sneller, zelfs niet bij temperaturen van: -30°C tot +70°C
      SNJF F25E
      EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
      EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
      NF P 85-610
      • Goede chemische weerstand

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterSeal_NP_474
    • ProductfamilieMasterSeal® - Master Builders Solutions
    • ProductgroepJoint Sealants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-09-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Hoofdmateriaal1C Polyurethane
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codePr_30_31_76_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaterproof gap filling sealants
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelElastomeric Joint Sealants
    • OmniClass-nummer23-13 23 19 15 11
    • OmniClass-titelElastomeric Construction Sealants