Publiceer je producten
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

7 drawers 5 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 deep drawers (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers release system integrated within the handle, to prevent tipping over fully 100% retractable drawers high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys can holder rubber top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 67kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
Technische specificatie
  • Unieke ref.4730167
  • Productfamilieförvaringssystem
  • ProductgroepS8
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-05-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1012
  • Breedte (mm)775
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inTaiwan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag