Publiceer je producten
MWS work station 327cm right

MWS work station 327cm right

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Technische specificatie
  • Unieke ref.4732355
  • Productfamilieförvaringssystem
  • ProductgroepMWS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-05-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2100
  • Breedte (mm)3268
  • Diepte (mm)720
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inTaiwan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag