Publiceer je producten
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Technische specificatie
  • Unieke ref.47457
  • Productfamilieförvaringssystem
  • ProductgroepSWS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-05-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1025
  • Breedte (mm)830
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inTaiwan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag