Publiceer je producten
SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Technische specificatie
  • Unieke ref.47458
  • Productfamilieförvaringssystem
  • ProductgroepSWS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-05-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1025
  • Breedte (mm)830
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inTaiwan
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag