Publiceer je producten
2080 - Office lighting

2080 - Office lighting

Office lighting
Specificatie
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Technische specificatie
  • Unieke ref.2080
  • ProductfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProductgroepMETALMEK INDOOR
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)595
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)5.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL