Publiceer je producten
HI PANEL - Panel light

HI PANEL - Panel light

4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)
Panel light
Specificatie
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing • 600x600 hide structure • 625x625 exposed bearing • plasterboard ceiling • Surface fitting • Suspended fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class III • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP43 • UGR < 19 (EN12464-1)
Technische specificatie
  • Unieke ref.HI-PANEL-9940
  • ProductfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProductgroepMETALMEK INDOOR
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)3.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië