Publiceer je producten
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall

    Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall

    POLIEDRA SKY TECH 60 CV

    The Poliedra Sky Tech 60 CV series offer all-glass coplanar aesthetics on the outside, thanks to the use of mechanical retainers or the solution with structural glass.

    These systems can also be used with a mixed solution with an external aluminium cover, making the vertical or horizontal lines of the façade stand out.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.METRA_POLIEDRA-SKY-TECH-60CV
    • ProductfamilieCurtain Walls
    • ProductgroepTraditional
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-02
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieCurtain Wall
    • UNSPSC-naamGlass curtainwalling
    • UNSPSC-code30151806
    • Uniclass 2015-codeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass-nummer23-13 33 27 11
    • OmniClass-titelCurtain Walls
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika