Publiceer je producten
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    Specificatie
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.NC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepAluminium windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-06
    • Editienummer2
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Vaste frames
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika