Publiceer je producten
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 120 STH SLIM, a high-tech system oriented to a contemporary style that allows maximum thermal and acoustic insulation with an optimization of space thanks to its ultra-thin design.
    Specificatie
    • Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 8A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 41 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 120 mm - 140 mm Sash depth 45 mm - 55 mm Air-Water-Wind-Tightness: Brush gaskets Glass thickness: from 26 mm to 42 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.NC-S_120_STH_SLIM_55_S2_T2_FIX2
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepAluminium windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-02-08
    • Editienummer2
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors and windows and glass
    • UNSPSC-code3017
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika