Publiceer je producten
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Technische specificatie
  • Unieke ref.CRE10
  • ProductfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProductgroepWidebody Rubber Supports
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • UNSPSC-naamRubber support block
  • UNSPSC-code30151509
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-nummer23-27 43 13
  • OmniClass-titelMechanical Pipe Supports

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit