Publiceer je producten
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Technische specificatie
  • Unieke ref.MC-10D-27
  • ProductfamilieFixture Carriers
  • ProductgroepHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-14
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • Uniclass 2015-codePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets 

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit