Publiceer je producten
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® T5000-158 Series 1 5/8” wide, 3 7/8” deep, 40” long, (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge aluminum and has a 1 1/2” wide anchor flange on each side recessed 1 5/8” down from the top. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Grates are manufactured from 14 gauge aluminum and are supplied with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Available with membrane clamps (Suffix –C) as required.

Technische specificatie
  • Unieke ref.T5000-158
  • ProductfamilieDrains
  • ProductgroepTrench Drains » All
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • Uniclass 2015-codeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSubdrainage
  • OmniClass-nummer23-39 29 11
  • OmniClass-titelWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2040
  • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit