Publiceer je producten
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.
    Specificatie
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    Technische specificatie
    • Unieke ref.big-max-hdpe-grease-interceptor
    • ProductfamilieInterceptors
    • ProductgroepGrease Interceptors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • ETIM-codeEC010271
    • ETIM-naamOil/petrol/grease trap
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_52_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGrease Traps
    • OmniClass-nummer23-27 37 11
    • OmniClass-titelGrease Traps
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit