Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Startpagina
Categorieën
Loodgieterswerk
Afwatering
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Beschikbaar in Verenigde Staten
MIFAB
Volg
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Productfamilie
Drains
Productgroep
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2021-02-26
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Installatie-instructies
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Technische beschrijving
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Cast iron
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Loodgieterswerk - Afwatering
Uniclass 2015-code
Ss_50_30_08
Uniclass 2015-beschrijving
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Sanitary Drains
OmniClass-nummer
23-31 27 00
OmniClass-titel
Floor Drains
CSI UniFormat II-code
D20
CSI UniFormat II-titel
PLUMBING
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Downloaden
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Downloaden
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Downloaden
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Downloaden
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Downloaden
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Downloaden